Chef de chantier / Superviseur Installation & Mise en Service - H/F
Außendienst und Wartungsdienste; LPB
- Typ:
- Vollzeit
- Standort(e):
- Massy VERNOVA FR 6
- Datum der Veröffentlichung:
- Gehalt:
- Startdatum der Stellenanzeige:
- 2026-01-05-08:00
- Enddatum der Stellenausschreibung:
- Job-ID:
- R5028452
Diese Stelle teilen:
Job Description Summary
Alle Ressourcen und die Logistik, die erforderlich sind, um Service- und Wartungsarbeiten vor Ort/auf dem Grundstück des Kunden durchzuführen. Diese Aktivitäten tragen dazu bei, verkaufte oder vorhandene Produkte zu warten, zu reparieren und zu überholen. Beinhaltet alle Arten von Wartungsdiensten (vorbeugende und reparierende), die Verwaltung von Wartungseinrichtungen und das Außendienst-Engineering. Beeinflusst den Abteilungsbetrieb und ist verantwortlich für die Planung/Ausführung.Die Rolle hat eine gewisse Autonomie, konzentriert sich jedoch auf die Ausführung von Aktivitäten innerhalb einer operativen Disziplin, die durch funktionale Standardpraktiken und -verfahren abgedeckt wird.Möglicherweise ist ein gewisses Urteilsvermögen erforderlich, dies erfolgt jedoch in der Regel unter Anleitung.Job Description
Le Chef de Chantier sur le site agit en délégation du chef de projet pour mettre en oeuvre la stratégie à mener pendant la supervision de montage et la mise en service
ACTIVITES SIGNIFICATIVES
Le chef de chantier pour le compte du chef de projet et sous le contrôle du département mise en service assure :
La préparation des interventions avant la mobilisation sur chantier avec les équipes ingénieries / installation / support technique
Participer à la validation des prérequis puis du démarrage du chantier auprès du client
Participer à l’identification des capacités / compétences des intervenants et leurs périodes de mobilisation sur site.
La sécurité du personnel délégué sur le chantier, la gestion du plan de sécurité sur site, le respect des règles EHS sur site, l’enclenchement d’un stop work le cas échéant, la mise à jour des analyses de risques et/ou « job method statement ».
L’administration du chantier (analyses d’activité, rapports internes),
La gestion du chantier (contrôle du planning, suivi des coûts ou des heures, rapport quinzaine),
Le suivi des travaux sous-traités (le cas échéant),
Participer à la coordination des activités logistiques sur chantier, suivi des livraisons ouvertures de caisses sur site.
La supervision de l’installation /raccordement électrique/ mécanique hydraulique de nos équipements par soit notre client ou ses sous-traitants, soit par nos propres sous-traitants (PV d’achèvement, explication de nos plans, …)
La conduite de l’équipe de mise en service (coordination essais, avancement réel et objectifs à atteindre, sauvegardes, mise à jour schémas et documents contractuels, PV d’essais, …),
Le cas échéant, le chef de chantier peut participer à certains tests de mise en service pour compléter l’équipe de metteur en route ou en cas de sous activité il peut remplacer un metteur en route non expérimenté notamment en période de sous charge dans la fonction de chef de chantier.
L’exécution des travaux (conformité avec procédures, spécifications & réglages),
Le suivi des travaux (contrôle et mesure l’avancement, actualise planning tâches),
Le relationnel avec client & partenaires (réunions périodiques où il défend nos intérêts).
Le reporting quotidien et final vers le chef de projets, les équipes ingénieries et département mise en service.
Responsabilités et latitude d’action
Il s’agit des responsabilités et des moyens :
Encadrement direct : Non
Encadrement transversal/Projet : Oui
Contributeur individuel : Oui
Périmètre des responsabilités : local, national et international
Budgétaires (le cas échéant) matériel, heures, financier
Type de contrôle de l’organisation : informer le supérieur hiérarchique de l’avancement du chantier, rendre des comptes au Chef de Projet et équipe projet de l’activité hebdomadaire, apporter des solutions aux difficultés rencontrées
Participer à l’accomplissement de la mission ou alerter sur les manquants pour finaliser le chantier
Participer au maintien d’un niveau de sécurité et qualité permanent y compris en cas d’aléas
Description des relations de travail significatives
Liens Internes : membres de l’équipe, client interne (intra G.E), parties prenantes du projet
Liens Externes : Client final, prestataires, parties prenantes du projet
Compétences professionnelles spécifiques
Bac+5 en électrotechnique ou mécanique général ou une expérience équivalente
Anglais C1 (lu, écrit, parlé)
Maitrise de la lecture de plan/schéma électrique, mécanique et hydraulique
Maitrise de l’outils informatique
Pré requis EHS
Habilitation électrique H2V, H2V essai
Habilitation travail en hauteur
UIC N1 / UIC N2
SST
Permis B en cours de validité
Se déplacer dans le respect des règles EHS et avoir connaissance des réglementations en vigueur sur le site et les appliquer au quotidien.
Additional Information
Relocation Assistance Provided: No