Alle Jobs anzeigen
Engenheiro Líder - Engenharia Mecânica
Disziplin Technik und Wissenschaft; LPB
- Typ:
- Vollzeit
- Standort(e):
- Itajuba MG BR 1
- Datum der Veröffentlichung:
- Gehalt:
- Startdatum der Stellenanzeige:
- 2026-06-25-07:00
- Enddatum der Stellenausschreibung:
- 2026-07-02-07:00
- Job-ID:
- R5041525
Diese Stelle teilen:
Stellenbeschreibung
Beeinflusst den Abteilungsbetrieb und ist verantwortlich für die Planung/Ausführung.Die Rolle hat eine gewisse Autonomie, konzentriert sich jedoch auf die Ausführung von Aktivitäten innerhalb einer operativen Disziplin, die durch funktionale Standardpraktiken und -verfahren abgedeckt wird.Möglicherweise ist ein gewisses Urteilsvermögen erforderlich, dies erfolgt jedoch in der Regel unter Anleitung.
Job Description Summary
Tätigkeiten, die darauf abzielen, durch Anwendung wissenschaftlicher und technischer Methoden zu beweisen, dass ein Konzept gültig oder technisch machbar ist. Die Arbeit in dieser Familie hat in der Regel das Ziel, die Leistung und das Umsetzungspotenzial eines Konzepts durch Tests zu belegen oder zu analysieren.Beeinflusst den Abteilungsbetrieb und ist verantwortlich für die Planung/Ausführung.Die Rolle hat eine gewisse Autonomie, konzentriert sich jedoch auf die Ausführung von Aktivitäten innerhalb einer operativen Disziplin, die durch funktionale Standardpraktiken und -verfahren abgedeckt wird.Möglicherweise ist ein gewisses Urteilsvermögen erforderlich, dies erfolgt jedoch in der Regel unter Anleitung.
Job Description
Responsabilidades Essenciais:
- Desenvolvimento de produto de ponta a ponta, desde a concepção do projeto em modelos 3D de componentes até produtos finais, refinando modelos através de simulações em elementos finitos (FEM), oferecendo suporte à implementação e testes internos na GE Vernova bem como laboratórios externos além de monitorar o desempenho na fabricação de projetos dos clientes finais.
- Atividades conceituais ou teóricas relacionadas aos princípios de engenharia, física e ciência dos materiais para o projeto, análise, fabricação e manutenção de sistemas mecânicos de Reatores com Núcleo de Ar (Air-Core). Inclui a análise de comportamento estático (estrutural) e dinâmico (dinâmica de rotores, vibrações) de sistemas mecânicos.
Qualificações Necessárias:
- Formação superior completa em Engenharia/Tecnologia e Engenharia Mecânica, com experiencia em equipamentos elétricos de Alta Tensão.
- Habilidade para coordenar projetos.
- Conhecimento de Softwares: CREO, ANSYS (simulações mecânicas estáticas/dinâmicas), Pacote MS Office.
- Fortes habilidades de comunicação oral e escrita. Requer fluência no idioma português e nível avançado no idioma inglês (oral e escrito).
Características Desejadas:
- Capacidade demonstrada de analisar e resolver problemas. Lean Six Sigma (Yellow belt ou Green belt).
- Capacidade de planejar, desenvolver, documentar e implementar soluções em linguagem de programação (Visual basic, Phyton, Delphi, ou outras.)
- Princípios e aplicação de FMEA (Análise de Modos e Efeitos de Falha).
Additional Information
Relocation Assistance Provided: No