Alle Jobs anzeigen
Engenheiro PL- Engenharia de Sistemas
Konstruktionstechnik; PB
- Typ:
- Vollzeit
- Standort(e):
- Betim BR
- Datum der Veröffentlichung:
- Gehalt:
- Startdatum der Stellenanzeige:
- 2025-12-09-08:00
- Enddatum der Stellenausschreibung:
- Job-ID:
- R5025037
Diese Stelle teilen:
Stellenbeschreibung
Job Description Summary
Como membro de uma equipe multidisciplinar, forneça soluções completas de painéis elétricos para um projeto (incluindo CCMs de baixa tensão, Centros de Energia de baixa tensão, Painéis de Média Tensão, Painéis de acionamento de inversores de baixa e média tensão, entre outros), garantindo que o projeto atenda aos requisitos do cliente, do contrato e das normas regulamentares.Job Description
Responsabilidades
- Executar projetos elétricos para painéis de média tensão, centros de potência de baixa tensão, MCCs de baixa tensão e painéis de controle, de acordo com normas nacionais e internacionais;
- Especificar os componentes elétricos a serem utilizados em um determinado projeto, de acordo com as especificações do cliente e com as normas técnicas vigentes.
- Analisar toda a documentação técnica fornecida para o projeto, tanto a recebida do cliente quanto a recebida de nosso departamento comercial, a fim de garantir a conformidade com o escopo.
- Sinalizar qualquer alteração ou desvio do escopo do projeto aos engenheiros responsáveis encontrado durante o projeto que possa impactar o custo das horas de engenharia, bem como o custo dos materiais.
- Orientar as tarefas de acordo com as datas programadas fornecidas pelo setor de planejamento. Estar atento às atividades predecessoras e sinalizar aos engenheiros responsáveis quando essas atividades estiverem causando atrasos;
- Apoiar os engenheiros principais no monitoramento das entregas do projeto e participar ativamente onde as equipes de projeto se beneficiariam de intervenção técnica.
- Apoiar os engenheiros principais na resolução de questões técnicas em apoio aos projetos atuais, equipamentos em teste ou plataformas em operação.
Colaborar com outros negócios da GE, subcontratados e fornecedores, conforme apropriado, para apoiar o projeto e o negócio. - Fornecer aconselhamento técnico e assistência à equipe geral do projeto, conforme apropriado, incluindo Comissionamento e Serviço.
- Melhorar a eficiência do processo de engenharia, através do desenvolvimento e uso de soluções de engenharia padrão para os projetos.
- Cumprir todas as regulamentações de saúde e segurança da empresa e do cliente.
- Compartilhar com a equipe de engenharia o conhecimento e as novas experiências bem-sucedidas adquiridas em determinado projeto, para que se tornem boas práticas para os próximos projetos;
KPIs
- OTD – On Time Delivery.
- FTY – First Time Yeld.
- RNC´s (∑ RNC´s / ∑ tested cubicle).
- RNC time response.
- HH efficiency (spent hours/sold hours).
Qualificações
- Engenharia elétrica ou área relacionada.
- Proficiência em inglês para participar de uma equipe de projeto internacional.
- Fluência na língua portuguesa.
Características desejáveis
- Experiencia na Engenharia elétrica na indústria relevante (Marinha, Mineração, Energia, Renováveis, Petróleo & Gás, etc.).
- Conhecimento profundo nas normas ABNT e IEC para quadros de média e baixa tensão.
- Experiência em projeto de engenharia, aplicação, teste ou ambiente de comissionamento, com experiência em uma ou mais das seguintes áreas:
- Especificação e aplicação de quadros e equipamentos de manobra de baixa tensão.
- Especificação e aplicação de quadros e equipamentos de manobra de média tensão.
- Especificação e aplicação de painéis de supervisão.
- Especificação e aplicação de painéis de inversores de MV e LV.
- Especificação e aplicação de painéis de CLP.
- Qualidades Pessoais
Capacidade de realizar múltiplas tarefas em uma variedade de projetos dentro de prazos rigorosos. - Excelentes habilidades de comunicação.
- Proativo, preciso e detalhista.
- Boas habilidades de redação de relatórios.
- Boas habilidades de organização pessoal.
- Circunstâncias
- Disposto a viajar dentro do país de residência e para o exterior para trabalho de curto prazo. Carteira de motorista limpa
Additional Information
Relocation Assistance Provided: No