Alle Jobs anzeigen
Estágio em Planejamento e Controle de Produção (Campinas/SP)
Führungs- und Pipeline-Programme_Fertigung; OTHSAL
- Typ:
- Vollzeit
- Standort(e):
- Campinas SP BR 6
- Datum der Veröffentlichung:
- Gehalt:
- Startdatum der Stellenanzeige:
- 2026-01-07-08:00
- Enddatum der Stellenausschreibung:
- Job-ID:
- R5029155
Diese Stelle teilen:
Stellenbeschreibung
O Programa Com duração de 2 (dois) anos, e exclusivo para estudantes de graduação, o nosso programa de estágio foi desenvolvido para aqueles que buscam crescimento e que querem evoluir conosco. Queremos pessoas com a energia para mover o mundo!
Objetivo desta posição: atuar na área de Programação e Controle da Produção.
Job Description Summary
A GE Power Conversion faz parte da GE Vernova. Projetamos e fornecemos tecnologias avançadas de motores, acionamentos e controles que ajudam a melhorar a eficiência e a descarbonização de processos e sistemas, ajudando a acelerar a transição energética em aplicações marítimas, energéticas e industriais.O Programa Com duração de 2 (dois) anos, e exclusivo para estudantes de graduação, o nosso programa de estágio foi desenvolvido para aqueles que buscam crescimento e que querem evoluir conosco. Queremos pessoas com a energia para mover o mundo!
Objetivo desta posição: atuar na área de Programação e Controle da Produção.
Job Description
Principais Atividades
- Suportar o acompanhamento de semiacabados fabricados, junto às áreas da produção, efetuando acompanhamento quanto ao posicionamento do cumprimento da entrega e análise de impacto na cadeia;
- Atuar juntamente com os programadores de produção do centro de trabalho de atuação na disponibilização e balanceamento do plano de produção semanal;
- Realizar o acompanhamento e follow up junto a supervisão da manufatura no cumprimento das datas das ordens de produção liberadas no plano de produção (Progressos sistêmico e físico);
- Realizar o acompanhamento da disponibilidade de matéria-prima junto ao time de Supply chain (acompanhamento de itens comprados) bem como a realização das solicitações desses itens ao almoxarifado seguindo processo de emissões de requisições no sistema SAP;
- Extrair dados e relatórios do sistema ERP (SAP) e realizar análises quantitativas e comparativas do progresso sistêmico das ordens de produção relacionadas ao plano de produção liberado para o centro de trabalho de atuação;
- Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las;
- Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
- Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e/ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho.
Pré-requisitos
- Estar cursando Administração, Engenharia de Produção, Mecânica, Elétrica, Controle e Automação, com previsão de formatura a partir de Dezembro/27;
- Inglês intermediário;
- Pacote Office intermediário;
- Disponibilidade para estagiar em regime 100% presencial, das 7h às 14h (com 1h de almoço) em nossa fábrica localizada em Campinas/SP.
Nossos Benefícios
- Bolsa estágio compatível com o mercado;
- Convênio Médico e Odontológico;
- Seguro de Vida;
- Vale Transporte e/ou Fretado;
- Restaurante (Fábrica);
- Wellhub (antigo Gympass);
- Programa de assistência a colaboradores.
- Para Apoiar o Seu Desenvolvimento
- Trilha de aprendizagem: oferecemos aos nossos estagiários oportunidades de desenvolvimento profissional - hard e soft skills, através de plataformas de capacitação, projetos internos e mentorias com líderes;
- Acompanhamento na experiência: rodas de conversa com RH para suporte, e gestão da performance baseada em feedbacks recorrentes e avaliações a cada 6 meses.
A GE Vernova é uma empregadora de oportunidades iguais. Isso significa que todas as decisões são tomadas sem consideração a raça, cor, religião, origem nacional ou étnica, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, idade, deficiência ou outras características protegidas por lei.
Additional Information
Relocation Assistance Provided: No