Alle Jobs anzeigen
Ingénieur(e) Système Protection (F/H)/ AC Protection System Engineer (F/M)
Konstruktionstechnik; LPB
- Typ:
- Vollzeit
- Standort(e):
- 21 Rue Cyprian, Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes 69100, Frankreich
- Datum der Veröffentlichung:
- Gehalt:
- Startdatum der Stellenanzeige:
- 2025-12-02-08:00
- Enddatum der Stellenausschreibung:
- Job-ID:
- R5020275
Diese Stelle teilen:
Stellenbeschreibung
Le champ d'application de l’Ingénieur(e) Système de Protection couvre la conception, les tests et l'assistance au déploiement pour toutes les protections des systèmes HVDC.
---
As a Lead Protection System Engineer, you will report to the LV Ctrl&Aut. Engineering Manager and will be part of a highly motivated and dynamic team of engineers working on the requirement, design, integration, installation, and commissioning of HVDC Control & Protection System.
Lead Protections System Engineer scope covers design, testing and deployment support for all AC protections of HVDC systems.
Job Description Summary
En tant qu'Ingénieur(e) Système de Protection, vous reporterez au Responsable Ingénierie Contrôle et Protection et vous ferez partie d'une équipe d'ingénieur(e)s hautement motivé(e)s et dynamiques travaillant sur les exigences, la conception, l'intégration, l'installation et la mise en service du système de contrôle et de protection HVDC.Le champ d'application de l’Ingénieur(e) Système de Protection couvre la conception, les tests et l'assistance au déploiement pour toutes les protections des systèmes HVDC.
---
As a Lead Protection System Engineer, you will report to the LV Ctrl&Aut. Engineering Manager and will be part of a highly motivated and dynamic team of engineers working on the requirement, design, integration, installation, and commissioning of HVDC Control & Protection System.
Lead Protections System Engineer scope covers design, testing and deployment support for all AC protections of HVDC systems.
Job Description
En tant qu'Ingénieur(e) Système de Protection, vous serez chargé(e) de fournir une solution technique complète qui répond aux exigences du client. Cela inclut les activités suivantes :
- Collecte et analyse des besoins des clients.
- Définition de la stratégie de protection pour un projet HVDC et conception du système de protection pour les sous-stations.
- Calculs des flux de puissance, analyses des courts-circuits, études de protection et d'instrumentation.
- Revue et support à la création de diagrammes unifilaires et des schémas de protection.
- Création des notes de calcul pour le système de protection complet.
- Définition de la stratégie de test des spécifications de protection, définition des plans et des procédures de test détaillés. Exécution, direction & supervision des tests.
- Diriger et soutenir les tests d’acceptation en usine (tests FAT - Factory Acceptance Test) pour son domaine de compétence.
- Collaboration avec les différentes parties prenantes (chef de projet, experts techniques, équipe du site...) pour assurer la bonne livraison du contenu des travaux.
- Interagir avec le fournisseur d'équipements, surveiller la fabrication des armoires et superviser les tests FAT.
- Participer à l'investigation sur les problèmes techniques rencontrés et à la mise en place de procédures et de mesures correctives pour éviter qu'ils ne se reproduisent.
- Assister les activités du site relatives à l'installation et à la mise en service du système de contrôle.
- Préparer les réponses aux commentaires des clients sur les soumissions techniques en coordination avec la direction du projet.
- Assister, au besoin, à des réunions avec les clients, les prestataires et les consultants sur des sujets techniques.
- Suivre les pratiques standards de conception du département, les revues techniques et les directives du département ingénierie.
- Appliquer les politiques et procédures d'ingénierie.
- Contribuer aux activités d'amélioration continue du département.
Qualifications requises :
- Diplôme d’ingénieur génie électronique, électrique ou dans un domaine connexe.
- Solide connaissance de l'ingénierie des systèmes électriques.
- Première expérience significative (~ 5 ans) dans le développement de protections dans un domaine d'application similaire à celui de l’HVDC : pétrole et gaz, sous-stations électriques, transmission et distribution...
- Expérience professionnelle avec les IED (appareils électroniques intelligents).
- Connaissance des normes, standards et des technologies de conception de protections dans les systèmes de transmission et de distribution : IEC, IEEE...
- Solide expérience dans analyse des systèmes d'alimentation et des outils de développement connexes : MathCAD, Matlab, DIgSilent, PowerFactory, PowerFlow...
- Connaissance des principes de contrôle et d’automatisation.
- Documentation technique.
- Bonnes compétences en communication.
- Capacité d’influence.
- Sens des responsabilités et aisance dans la prise de décision.
- Langue(s) : bon niveau anglais (oral & écrit) indispensable.
Qualifications souhaitées :
- Expérience dans la gestion de projet et outils/ processus connexes : SmartSheet, reporting...
- Langue(s) : français
La différence crée l'énergie.
La mission handicap Grid Solutions facilite l'intégration des personnes en situation de handicap.
---ENG Version---
As a Protection System Engineer, you will be responsible of delivering the overall technical solution that meets customer Requirements. This includes the following activities:
- Customer requirements capture and analysis.
- Definition of Protection strategy for a HVDC project and Protection design for substations.
- Deliver power flow calculation, short-circuit analysis, protection, and instrumentation studies.
- Review and support Single Line diagrams and schematics creation for Protections scope.
- Deliver calculation note for the complete protection system.
- Define protection specification test strategy, define detailed test plans and procedures and execute/lead/supervise tests execution.
- Lead and support FAT tests for his/her scope.
- Collaborate with different stakeholders (Project Manager, technical experts, site team, ...) to ensure successful delivery of his/her scope of work.
- Interface with equipment supplier, monitor manufacturing of cabinets and supervise Factory Acceptance Tests (FAT)
- Participate in the investigation of technical problems and the establishment of procedures and corrective actions to avoid recurrences.
- Assist site activities relevant to the installation and commissioning of the control system.
- Prepare replies to customer comments on technical submittals in coordination with project management.
- Attend, as needed, meeting with customers/contractors/ consultants for technical discussions.
- Follow the departments standard design practices, engineering reviews and guidelines.
- Apply engineering policies and procedures.
- Support department Continuous Improvement activities.
Required Qualifications :
- Degree in Electronics/Electrical engineering or related field.
- Solid knowledge of Electrical systems Engineering.
- Minimum of 5-year experience in Protections development in similar application field to HVDC: Oil&Gas, Electrical Substations, transmission, and distribution, …
- Working experience with IED (intelligent electronic device)
- Knowledge about norms, standards, and technologies of Protections design in transmission and distribution systems: IEC, IEEE, …
- Solid experience in Power Systems analysis and related development tools: MathCAD, Matlab, DigSilent PowerFactory, PowerFlow, ……
- Good understanding of control and Automation principles.
- Technical documentation and communication skills
- Influencing skills
- Accountability and decision makings skills
- Language(s): fluent English level is mandatory
Desired Qualifications :
- Experience in project management and related tools and process: SmartSheet, reporting, ...
- Language(s): French
For candidates applying to a U.S. based position, the pay range for this position is between €53,400.00 and €99,200.00. The Company pays a geographic differential of 110%, 120% or 130% of salary in certain areas. The specific pay offered may be influenced by a variety of factors, including the candidate’s experience, education, and skill set.
Bonus eligibility: ineligible.
This posting is expected to remain open for at least seven days after it was posted on December 02, 2025.
Available benefits include medical, dental, vision, and prescription drug coverage; access to Health Coach from GE Vernova, a 24/7 nurse-based resource; and access to the Employee Assistance Program, providing 24/7 confidential assessment, counseling and referral services. Retirement benefits include the GE Vernova Retirement Savings Plan, a tax-advantaged 401(k) savings opportunity with company matching contributions and company retirement contributions, as well as access to Fidelity resources and financial planning consultants. Other benefits include tuition assistance, adoption assistance, paid parental leave, disability benefits, life insurance, 12 paid holidays, and permissive time off.
GE Vernova Inc. or its affiliates (collectively or individually, “GE Vernova”) sponsor certain employee benefit plans or programs GE Vernova reserves the right to terminate, amend, suspend, replace, or modify its benefit plans and programs at any time and for any reason, in its sole discretion. No individual has a vested right to any benefit under a GE Vernova welfare benefit plan or program. This document does not create a contract of employment with any individual.