Zum Inhalt springen
Alle Jobs anzeigen

Responsable ingénierie de projets Stabilité de Puissance (SP) / Steel Making - H/F

Kundenentwicklung; LPB

Typ:
Vollzeit
Standort(e):
Belfort (Parc) FR
Datum der Veröffentlichung:
Gehalt:
Startdatum der Stellenanzeige:
2025-12-02-08:00
Enddatum der Stellenausschreibung:
Job-ID:
R5011853
Stellenbeschreibung

Job Description Summary

Job Description

Il/Elle gère de façon fonctionnelle les ingénieurs responsables technique de projet et assure leur interface en cas de problèmes techniques, de ressources ou organisationnel. Il traite les problèmes gérables à son niveau et escalade au responsable de la gestion technique des projets les problèmes plus importants nécessitant une intervention hiérarchique.

Il/Elle veille à l'application des process/metrics de la gestion technique de projets ( processus qualité, revue de design, risques, ETC, planning etc.) afin d'anticiper les problèmes de qualité, les risques de retard, d'érosion sur les projets et d'identifier des savings potentiels.

    • Pilotage haut niveau des projets du segment avec le support du (des) responsable(s) technique projets
    • Supporter les responsables techniques projets sur la résolution de leur pbs. Escalade des points les plus compliqués
    • Définir la charge et les ressources nécessaires en ingénieurs projets/responsables technique projets pour le segment
    • S'assurer que les risques techniques sur chaque projet du segment sont identifiés et que les plans d'action associés établis et suivis
    • S'assurer de la planification et de la tenue des revues de design nécessaires sur chaque projet du segment
    • Supporter les initialisations de planning sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet
    • Organiser les MàJ Plannings sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet, les responsables de fonction.
    • Valider l'Estimation du reste à faire sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet, les responsables de fonction.
    • S'assurer de l' OTD de la documentation pour l'ensemble des projets du segment avec le(s) responsable(s) technique projet, participer aux revues OTD  
    • Assurer la communication, coopération et suivi des points ouverts avec la plateforme Electronique de Puissance pour l'ensemble des projets du segment
    • Il/Elle reporte directement et fonctionnellement au responsable de la gestion technique des projets
    • Il/Elle assure l'interface ingénierie avec les équipes de mise en service quand nécessaire
    • Il/Elle est le point d'interface pour son segment entre les responsable techniques de projets et les fonctions ingénierie support

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No