Alle Jobs anzeigen
Responsable ingénierie de projets Stabilité de Puissance (SP) / Steel Making - H/F
Kundenentwicklung; LPB
- Typ:
- Vollzeit
- Standort(e):
- Belfort (Parc) FR
- Datum der Veröffentlichung:
- Gehalt:
- Startdatum der Stellenanzeige:
- 2025-12-02-08:00
- Enddatum der Stellenausschreibung:
- Job-ID:
- R5011853
Diese Stelle teilen:
Stellenbeschreibung
Il/Elle veille à l'application des process/metrics de la gestion technique de projets ( processus qualité, revue de design, risques, ETC, planning etc.) afin d'anticiper les problèmes de qualité, les risques de retard, d'érosion sur les projets et d'identifier des savings potentiels.
Job Description Summary
Job Description
Il/Elle gère de façon fonctionnelle les ingénieurs responsables technique de projet et assure leur interface en cas de problèmes techniques, de ressources ou organisationnel. Il traite les problèmes gérables à son niveau et escalade au responsable de la gestion technique des projets les problèmes plus importants nécessitant une intervention hiérarchique.
Il/Elle veille à l'application des process/metrics de la gestion technique de projets ( processus qualité, revue de design, risques, ETC, planning etc.) afin d'anticiper les problèmes de qualité, les risques de retard, d'érosion sur les projets et d'identifier des savings potentiels.
- Pilotage haut niveau des projets du segment avec le support du (des) responsable(s) technique projets
- Supporter les responsables techniques projets sur la résolution de leur pbs. Escalade des points les plus compliqués
- Définir la charge et les ressources nécessaires en ingénieurs projets/responsables technique projets pour le segment
- S'assurer que les risques techniques sur chaque projet du segment sont identifiés et que les plans d'action associés établis et suivis
- S'assurer de la planification et de la tenue des revues de design nécessaires sur chaque projet du segment
- Supporter les initialisations de planning sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet
- Organiser les MàJ Plannings sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet, les responsables de fonction.
- Valider l'Estimation du reste à faire sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet, les responsables de fonction.
- S'assurer de l' OTD de la documentation pour l'ensemble des projets du segment avec le(s) responsable(s) technique projet, participer aux revues OTD
- Assurer la communication, coopération et suivi des points ouverts avec la plateforme Electronique de Puissance pour l'ensemble des projets du segment
- Il/Elle reporte directement et fonctionnellement au responsable de la gestion technique des projets
- Il/Elle assure l'interface ingénierie avec les équipes de mise en service quand nécessaire
- Il/Elle est le point d'interface pour son segment entre les responsable techniques de projets et les fonctions ingénierie support
Additional Information
Relocation Assistance Provided: No