Zum Inhalt springen
Alle Jobs anzeigen

Responsable ingénierie de projets Stabilité de Puissance (SP) / Steel Making - H/F

Kundenentwicklung; LPB

Typ:
Vollzeit
Standort(e):
Belfort (Parc) FR
Datum der Veröffentlichung:
Gehalt:
Startdatum der Stellenanzeige:
2026-10-26-07:00
Enddatum der Stellenausschreibung:
Job-ID:
R5057117
Stellenbeschreibung

Job Description Summary

Job Description



Il/Elle gère de façon fonctionnelle les ingénieurs responsables technique de projet et assure leur interface en cas de problèmes techniques, de ressources ou organisationnel. Il traite les problèmes gérables à son niveau et escalade au responsable de la gestion technique des projets les problèmes plus importants nécessitant une intervention hiérarchique.


Il/Elle veille à l'application des process/metrics de la gestion technique de projets ( processus qualité, revue de design, risques, ETC, planning etc.) afin d'anticiper les problèmes de qualité, les risques de retard, d'érosion sur les projets et d'identifier des savings potentiels.


  • Pilotage haut niveau des projets du segment avec le support du (des) responsable(s) technique projetsSupporter les responsables techniques projets sur la résolution de leur pbs.
  • Escalade des points les plus compliquésDéfinir la charge et les ressources nécessaires en ingénieurs projets/responsables technique projets pour le segment
  • S'assurer que les risques techniques sur chaque projet du segment sont identifiés et que les plans d'action associés établis et suivis
  • S'assurer de la planification et de la tenue des revues de design nécessaires sur chaque projet du segment
  • Supporter les initialisations de planning sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet
  • Organiser les MàJ Plannings sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet, les responsables de fonction.
  • Valider l'Estimation du reste à faire sur chaque projet du segment avec le Planificateur, le responsable technique projet, les responsables de fonction.
  • S'assurer de l' OTD de la documentation pour l'ensemble des projets du segment avec le(s) responsable(s) technique projet, participer aux revues OTD  Assurer la communication, coopération et suivi des points ouverts avec la plateforme Electronique de Puissance pour l'ensemble des projets du segmentIl/Elle reporte directement et fonctionnellement au responsable de la gestion technique des projets
  • Il/Elle assure l'interface ingénierie avec les équipes de mise en service quand nécessaire
  • Il/Elle est le point d'interface pour son segment entre les responsable techniques de projets et les fonctions ingénierie support

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No