Zum Inhalt springen
Alle Jobs anzeigen

Stagiaire Implémentation, test et validation d’une fonction de détection de défaut de non-conduction d’un bras de pont (H/F)

Führungs- und Pipeline-Programme_Eng/Tech; OTHSAL

Typ:
Praktika
Standort(e):
Belfort (Parc) FR
Datum der Veröffentlichung:
Gehalt:
Startdatum der Stellenanzeige:
2025-12-02-08:00
Enddatum der Stellenausschreibung:
Job-ID:
R5020858
Stellenbeschreibung

Job Description Summary

Job Description

Description de l’entreprise :

Nous sommes au cœur de l’électrification de l’énergie de demain.

Power Conversion & Storage, qui fait partie de GE Vernova avec plus de 3 700 employés en France, applique son savoir-faire dans la conversion de puissance pour contribuer à l’électrification de l'infrastructure énergétique mondiale. Nous concevons, fabriquons et installons des technologies avancées de moteurs, de convertisseurs et de systèmes de contrôle qui contribuent à améliorer l'efficacité et la décarbonation de différentes industries, participant ainsi à accélérer la transition énergétique dans les applications marines, énergétiques et industrielles.

 

Nous recherchons actuellement un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois.

La mission :

Dans les centrales hydro-électriques de type STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage), les machines synchrones assurent alternativement les fonctions de pompage et de turbinage, constituant ainsi un élément clé de la stabilité du réseau électrique. Leur excitation est généralement réalisée à l’aide d’un pont de Graëtz à thyristors.

La fiabilité de ce système d’excitation est primordiale pour garantir :

•          La disponibilité de la machine,

•          La contribution de l’installation au soutien du réseau lors d’événements critiques,

•          La sécurité et la continuité de service de l’installation.

Un défaut de non-conduction d’un thyristor dans le pont d’excitation peut entraîner une baisse de performance, une instabilité du fonctionnement de la machine, avec des arrêts non planifiés. La mise en place d’une fonction de détection rapide et fiable de ce défaut constitue donc un enjeu majeur, notamment pour permettre la permutation automatique vers le pont de secours dans notre système redondant, et ainsi assurer la continuité de fonctionnement globale de la machine synchrone.

Vos principales missions seront :

  • Étudier le fonctionnement du pont d’excitation thyristor d’une machine synchrone et analyser les conséquences en cas de détection d’un défaut de non-conduction d’un thyristor,
  • Sur la base d’un premier travail existant, implémenter l’algorithme de détection dans une simulation globale (pont d’excitation, contrôle d’excitation, machine synchrone et réseau électrique),
  • Définir et appliquer une méthodologie de tests adaptée,
  • Valider la robustesse, la rapidité et la fiabilité de la fonction de détection dans différents scénarios, y compris lors d’événements critiques,
  • Participer à l’intégration de l’algorithme dans un contrôleur industriel et à sa validation en simulation temps réel HIL,
  • Documenter l’ensemble des travaux et résultats à travers un rapport de validation avec résultats des essais.

Compétences requises :

  • Etudiant(e) curieux(se), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse,
  • Force de proposition, bon relationnel, sens de l’écoute et esprit d’équipe,
  • Aptitude à la gestion de projets et esprit de synthèse,
  • Connaissance des outils : Matlab/Plecs/Simscape, Excel,
  • Connaissance des modélisations réseaux électriques.

Avantages :

En rejoignant Power Conversion, vous rejoignez une entreprise suivant des valeurs de respect, d’intégrité et d’entraide.

Au-delà de ces valeurs humaines fortes, nous offrons des nombreux avantages :

  • Indemnité transport (remboursement de l’abonnement mensuel d’un ou plusieurs types de transports en communs à hauteur de 70%),
  • Comité Sociale et Economique très avantageux avec notamment une billetterie à moindre coût,
  • Possibilité de se restaurer sur place ou à proximité du site avec une participation employeur,
  • Possibilité de participer à des événements et activités sportives ou bien être.

Pour en savoir plus sur notre entreprise et tous nos avantages, découvrez notre page :

https://www.gevernova.com/power-conversion/recrutement-france

Lieu du stage : Belfort

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No