Voir tous les emplois
Analista de Qualidade - Desenvolvimento de Fornecedores (Campinas/SP)
Qualité des fournisseurs ; PB
- Type d’emploi:
- Temps plein
- Lieu(x) :
- Campinas VERNOVA (CONIND1) BR
- Date de publication :
- Salaire:
- Date de publication de l’offre :
- 2026-04-24-07:00
- Date de fin de l'offre d'emploi :
- 2026-05-02-07:00
- ID du travail :
- R5039906
Partager cette offre :
Description du poste
Job Description Summary
Assure la qualité des fournisseurs assignés, y compris la mise en œuvre du plan qualité. Sélectionne des fournisseurs via des processus de qualification. Détient les résultats des fournisseurs, procède à des améliorations à l’aide des cartes de pointage des fournisseurs. Réalise des audits fournisseurs, en assurant la conformité et en élaborant des plans d'amélioration, le cas échéant. Responsable de la qualité de son travail. En règle générale, il bénéficie d'une supervision fonctionnelle directe et d'instructions de travail et/ou de vérification système. Le travail est exécuté dans un cadre de fonctions habilitantes bien défini. Il y dispose généralement d'une séquence détaillée des tâches standard à suivre pour obtenir les résultats finaux.Job Description
Responsabilidades Essenciais:
- Liderar a aplicação de ferramentas avançadas da qualidade (MASP, A3, RCA, 8D, Pareto e Espinha de Peixe) para identificação e eliminação de causas raiz de problemas críticos de qualidade em processos de usinagem, internos e em fornecedores;
- Definir, liderar e assegurar a efetividade de ações de contenção, corretivas e preventivas relacionadas a processos de usinagem, atuando de forma estratégica para prevenção de recorrências;
- Analisar criticamente KPIs dos processos de usinagem, priorizar riscos e não conformidades relevantes e direcionar planos de ação com manufatura e fornecedores;
- Liderar reuniões multifuncionais, conduzir análises estruturadas (A3/RCA) e realizar apresentações executivas sobre desempenho e riscos de usinagem para liderança e fornecedores;
- Atuar como referência técnica em usinagem, liderar auditorias de processo/produto/sistema da qualidade e assegurar aderência aos requisitos de Qualidade, EHS e ISO 9001 nos processos sob sua responsabilidade.
Qualificações Requeridas:
- Ensino superior completo em Engenharia ou Tecnólogo (Mecânica, Elétrica, Produção ou áreas correlatas);
- Experiência comprovada nas áreas de Qualidade e/ou Manufatura, atuando como Especialista em Usinagem (processos de usinagem, leitura e interpretação de desenhos técnicos, tolerâncias e controle de processo);
- Conhecimento sólido em Ferramentas da Qualidade (MASP, 8D, 5 Porquês, Espinha de Peixe, Brainstorming) e no Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015;
- Inglês intermediário (leitura de instruções técnicas e elaboração de relatórios);
- CNH categoria B, habilidade para dirigir (inclusive em locais de difícil acesso), disponibilidade para uso de veículo da empresa e para viagens frequentes (aproximadamente 60% da rotina).
Additional Information
Relocation Assistance Provided: No