Estágio em Planejamento e Controle de Produção (Campinas/SP)
Programmes de leadership et de pipeline_HR ; HRLY
- Taper:
- Temps plein
- Lieu(x) :
- R Manoel Thomaz, 245, Campinas, SP 13067-230, Brésil
- Date de publication :
- Salaire:
- Date de publication de l’offre :
- 2025-12-02-08:00
- Date de fin de l'offre d'emploi :
- ID du travail :
- R5024388
Partager cette offre :
Job Description Summary
A GE Power Conversion faz parte da GE Vernova. Projetamos e fornecemos tecnologias avançadas de motores, acionamentos e controles que ajudam a melhorar a eficiência e a descarbonização de processos e sistemas, ajudando a acelerar a transição energética em aplicações marítimas, energéticas e industriais.O Programa Com duração de 2 (dois) anos, e exclusivo para estudantes de graduação, o nosso programa de estágio foi desenvolvido para aqueles que buscam crescimento e que querem evoluir conosco. Queremos pessoas com a energia para mover o mundo!
Objetivo desta posição: atuar na área de Programação e Controle da Produção.
Job Description
Principais Atividades
Suportar o acompanhamento de semiacabados fabricados, junto às áreas da produção, efetuando acompanhamento quanto ao posicionamento do cumprimento da entrega e análise de impacto na cadeia;
Atuar juntamente com os programadores de produção do centro de trabalho de atuação na disponibilização e balanceamento do plano de produção semanal;
Realizar o acompanhamento e follow up junto a supervisão da manufatura no cumprimento das datas das ordens de produção liberadas no plano de produção (Progressos sistêmico e físico);
Realizar o acompanhamento da disponibilidade de matéria-prima junto ao time de Supply chain (acompanhamento de itens comprados) bem como a realização das solicitações desses itens ao almoxarifado seguindo processo de emissões de requisições no sistema SAP;
Extrair dados e relatórios do sistema ERP (SAP) e realizar análises quantitativas e comparativas do progresso sistêmico das ordens de produção relacionadas ao plano de produção liberado para o centro de trabalho de atuação;
Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las;
Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e/ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho.
Pré-requisitos
Estar cursando Administração, Engenharia de Produção, Mecânica, Elétrica, Controle e Automação, com previsão de formatura a partir de Dezembro/27;
Inglês intermediário;
Pacote Office intermediário;
Disponibilidade para estagiar em regime 100% presencial, das 7h às 14h (com 1h de almoço) em nossa fábrica localizada em Campinas/SP.
Nossos Benefícios
Bolsa estágio compatível com o mercado;
Convênio Médico e Odontológico;
Seguro de Vida;
Vale Transporte e/ou Fretado;
Restaurante (Fábrica);
Wellhub (antigo Gympass);
Programa de assistência a colaboradores.
Para Apoiar o Seu Desenvolvimento
Trilha de aprendizagem: oferecemos aos nossos estagiários oportunidades de desenvolvimento profissional - hard e soft skills, através de plataformas de capacitação, projetos internos e mentorias com líderes;
Acompanhamento na experiência: rodas de conversa com RH para suporte, e gestão da performance baseada em feedbacks recorrentes e avaliações a cada 6 meses.
A GE Vernova é uma empregadora de oportunidades iguais. Isso significa que todas as decisões são tomadas sem consideração a raça, cor, religião, origem nacional ou étnica, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, idade, deficiência ou outras características protegidas por lei.
Additional Information
Relocation Assistance Provided: No