Passer au contenu
Voir tous les emplois

Specjalista operator centrum obróbczego millturn (M/K/N)-1

Opérations de fabrication ; HRLY

Type d’emploi:
Temps plein
Lieu(x) :
Elblag PL 1
Date de publication :
Salaire:
Date de publication de l’offre :
2026-07-16-07:00
Date de fin de l'offre d'emploi :
ID du travail :
R5047588
Description du poste

Job Description Summary

Zakład Produkcji Turbin w Elblągu funkcjonuje od 1948 r., a współcześnie działa pod szyldem globalnego koncernu GE Vernova. Zajmuje się produkcją kompletnych turbin parowych dla elektrowni parowych, gazowych i jądrowych. Produkuje kompletne turbiny parowe różnej mocy oraz moduły, podzespoły i części zamienne, stosując nowatorskie rozwiązania technologiczne. Dzięki temu turbiny parowe wyprodukowane przez oddział GE Power sp. z o.o. w Elblągu trafiają do elektrowni na całym świecie.

Job Description

Aktualnie wdrażamy w fabryce w Elblągu nową, unikatową technologię obróbki wałów wirnikowych, której w naszym regionie jeszcze nie widziano. W związku z tym wyzwaniem poszukujemy ekspertów, którzy chcą tworzyć przyszłość nowoczesnej energetyki.

Główne zadania i odpowiedzialność:

  • Obsługa zaawansowanych centrów obróbczych typu millturn (precyzyjne poziomowanie, mocowanie i ustawianie wałów wirników turbin o dużych gabarytach oraz ich obróbka mechaniczna).
  • Dobór narzędzi i optymalizacja parametrów skrawania w celu podnoszenia wydajności przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.
  • Dbałość o najwyższą jakość poprzez bieżącą kontrolę detali zgodnie z dokumentacją oraz utrzymywanie maszyn i stanowisk pracy w porządku.
  • Aktywny udział we wdrażaniu nowych technologii skrawania i procesów produkcyjnych. Współpraca z technologami przy wdrożeniach nowych programów i strategii obróbczych.
  • Tworzenie prostych programów oraz edycja programów obróbczych, z nastawieniem na ciągłe doskonalenie procesów.
  • Aktywne raportowanie spostrzeżeń dotyczących BHP i jakości.
  • Aktywne uczestnictwo w dedykowanym programie szkoleniowym u producenta maszyn w Austrii.

Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (preferowane kierunki mechaniczne).
  • Doświadczenie w pracy na maszynach obróbczych NC przy detalach wielkogabarytowych.
  • Znajomość rysunku technicznego.
  • Umiejętność czytania dokumentacji technologicznej.
  • Wiedza z zakresu tolerancji wymiarowych i geometrycznych.
  • Umiejętność doboru parametrów skrawania.
  • Znajomość i umiejętność obsługi i doboru narzędzi obróbczych.
  • Umiejętność odczytywania i modyfikacji programu NC.
  • Umiejętność doboru i posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi oraz odczytywania wyników pomiaru.
  • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w 3 zmianowym systemie czasu pracy we wszystkie dni  tygodnia ( system równoważny), zgodnie z potrzebami Pracodawcy.
  • Otwartość i chęć uczenia się.
  • Uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych z poziomu roboczego będą dodatkowym atutem.
  • Umiejętność obsługi systemu sterowania Sinumerik będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

  • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym;
  • Zatrudnienie na umowę o pracę;
  • Możliwość rozwoju zawodowego, dofinansowanie kształcenia: np. kursów, szkoleń, studiów kierunkowych oraz nauki języka angielskiego;
  • Premię roczną (tzw. „trzynastkę”), dodatkowe programy nagród za realizację zadań specjalnych;
  • Swiadczenie urlopowe;
  • Dofinansowanie do karty Multisport;
  • Pakiet opieki medycznej LUXMED, ubezpieczenie grupowe na życie;
  • Dodatek relokacyjny;
  • Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, pożyczki na cele mieszkaniowe, dodatkowe świadczenia socjalne tj. zapomogi, dofinansowanie aktywności grupowej, imprezy rekreacyjne etc.

Brzmi to jak coś dla Ciebie?

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności i pracować w nowoczesnej, międzynarodowej firmie, nie zwlekaj.

Aplikuj już teraz i dołącz do zespołu GE Vernova w Elblągu!

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami, nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GE Power sp. z  o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No