Passer au contenu
Voir tous les emplois

Stagiaire H/F - Définition de solutions techniques de bâtiments électriques pour compensateurs synchrones

Programmes de leadership et de pipeline_Eng/Tech ; OTHSAL

Type d’emploi:
Stages
Lieu(x) :
Belfort (Parc) FR
Date de publication :
Salaire:
Date de publication de l’offre :
2026-11-10-08:00
Date de fin de l'offre d'emploi :
ID du travail :
R5058408
Description du poste

Job Description Summary

Job Description

1. CONTEXTE

L'application de compensateur synchrone nécessite un certain temps pour obtenir une installation en extérieur. Pour garantir la disponibilité et le vieillissement normal des composants importants du système électrique, ils sont installés à l'intérieur d'un équipement que nous appelons généralement : un « Shelter » (abri). Malheureusement, le shelter représente un poste de coût important pour un projet, et d'autres solutions ou développements sont donc envisageables.


2. MISSION ET RESPONSABILITÉS

Objectif : Définir une méthode pour choisir la meilleure solution en termes de technologie de shelter/bâtiment afin d'installer nos équipements électriques au meilleur coût. Tâche principale : Étudier toutes les possibilités de conception en tenant compte du lieu d'installation de l'équipement : pays, sol, conditions extérieures, contraintes techniques, équipements à installer à l'intérieur, transport, durée de vie, etc. Encadrement : Deux tuteurs seront associés à ce stage : le responsable du service d'installation et un responsable commercial.


2.1 Déroulement du stage : Au sein de l'équipe d'installation PCS, vous piloterez un sujet stratégique visant à optimiser nos solutions de shelter/bâtiment.

2.1.1 Bibliographie et recherche

  • Le/La stagiaire aura l'opportunité de lister l'ensemble des paramètres de définition qui régissent le dimensionnement d'un shelter ou d'une solution similaire. En parallèle, il/elle devra réaliser une étude de sensibilité analysant l'impact des aspects techniques par rapport au coût global estimé.
  • Le/La stagiaire aura l'opportunité de réaliser un historique des différentes solutions utilisées sur les projets précédents, de générer une comparaison et d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque solution en s'appuyant sur le retour d'expérience (REX) des projets associés.
  • Le/La stagiaire devra également examiner les solutions techniques utilisées par les concurrents et analyser leurs avantages et inconvénients par rapport à notre propre solution.

2.1.2 Application Le/La stagiaire devra définir 3 solutions standard complètes basées sur l'expérience de l'équipe d'installation GEV PCS :

  • Rédiger les spécifications techniques.
  • Définir les problématiques techniques.
  • Créer les plans d'ensemble 2D et 3D (General Arrangement).
  • Réaliser les notes de calcul de structure, CEM (Compatibilité Électromagnétique), arc électrique, protection incendie, etc.

Ensuite, il s'agira d'envoyer ces spécifications à différents fournisseurs, de suivre la conception technique et les coûts tout en les accompagnant.


2.1.3 Choix des critères de décision En s'appuyant sur les retours clients, le/La stagiaire devra concevoir un système « d'organigramme de décision global » pour garantir que la solution optimale soit toujours retenue pour les nouveaux projets en matière de shelter.


3. PROFIL – QUALIFICATIONS

Niveau Bac+5 (Master ou diplôme d'ingénieur), de préférence en génie mécanique.

  • Une expérience en études techniques et en ingénierie — spécifiquement en génie civil, équipements ou environnements industriels — est requise. Une expérience avec des systèmes électriques moyenne tension serait un atout.
  • Maîtrise ou bonnes connaissances des logiciels de CAO : AutoCAD, ou équivalents.
  • Capacité à développer des solutions techniques adaptées à des défis variés.
  • Bonne compréhension des environnements de chantier, d'atelier et de maintenance (un atout).
  • Anglais : niveau courant (lu, écrit, parlé).

Qualités attendues :

  • Rigueur et sens de l'organisation,
  • Capacités d'analyse et de résolution de problèmes,
  • Autonomie dans la conduite des études,
  • Esprit d'équipe et aisance dans les discussions techniques,
  • Capacité à proposer des solutions techniques pertinentes,
  • Adaptabilité face à divers équipements et situations.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No